Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym - inch
K0658 inch

Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Uchwyt z termoplastu.
Tuleja ze stali 5.8 lub stali nierdzewnej .

Wersja:Uchwyt ciemnoszary.
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0658 inch Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym - inch 195 kB

Rysunki

Pokrętła motylkowe „Miniwing” z przelotowym gwintem wewnętrznym - inch

Wybór/filtr artykułów

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl