|
|
K1179Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminium 6060 T5. Zaślepka z PA 6.6. Podkładka z POM.Wersja:anodyzowane, w kolorze czarnym.Wskazówka:Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klap. Oscylujące zawiasy ze względu na takie same wymiary i wygląd mogą być łączone z zawiasami ze sprężyną. Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny otwierającej: M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm Moment obrotowy sprężyny zamykającej: M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm
Zawiasy są przystosowane do ponad 30 000 cykli łączeniowych.
Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762. Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.Zakres temperatury:od -20°C do +80°CWyposażenie:Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
|
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | A | A1 | B | B1 | D | D1 | F1 N | F2 N | Typ produktu | S | Możliwość mocowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1179.055652 | - | bezbarwny | anodowany | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | zawias | 4,5 | otworami mocującymi | | | 72,90 PLN | | K1179.0556521 | - | czarny | anodowany | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | zawias | 4,5 | otworami mocującymi | | | 72,90 PLN | | K1179.155652 | - | bezbarwny | anodowany | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | zawias | 4,5 | otworami mocującymi | | | 74,84 PLN | | K1179.1556521 | - | czarny | anodowany | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | zawias | 4,5 | otworami mocującymi | | | 74,84 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|