|
Zamki zatrzaskowe KIPP ze stali nierdzewnej |
powrót |
|
Bezpieczne blokowanie w każdej sytuacji Zamki zatrzaskowe KIPP ze stali nierdzewnej
Odporne na wilgotność, kwasy i wodę morską: nasze nowe zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem są przeznaczone do zróżnicowanych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Elementy blokujące o estetycznym wyglądzie perfekcyjnie integrują się w drzwiach, klapach lub pokrywach. Za sprawą dyskretnej konstrukcji oraz łatwej i bezpiecznej obsługi sprawdzają się między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, technice medycznej, budowie łodzi i statków, w dziedzinie pojazdów i przyczep kempingowych, w przemyśle meblarskim oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym.
|
|
Zestawienie najważniejszych faktów: |
|
|
- Odporność na korozję: zamki zatrzaskowe z serii K1850 i K1851 wykonane są ze stali nierdzewnej A4, dzięki czemu nadają się do zastosowania nie tylko w pomieszczeniach, lecz także w różnorodnych miejscach poza budynkami.
- Funkcjonalność i bezpieczeństwo: zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej są wyposażone we wpuszczany uchwyt, co pozwala na montaż na równi z powierzchnią drzwi, klap lub pokryw i gwarantuje zarówno szybkie, jak i niezawodne blokowanie z wykorzystaniem funkcji zatrzaskowej. Do obszarów o wyższych wymaganiach pod względem bezpieczeństwa dostępny jest wariant zamykany.
- Możliwość dostosowania: zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej dostępne są w dwóch różnych rozmiarach przeznaczonych do skrzydeł drzwiowych o grubości od 2 do 12 mm oraz od 12 do 22 mm, do wyboru z polerowaną lub matową powierzchnią.
- Ergonomia: do zastosowań, w których ze względów ergonomii i bezpieczeństwa niezbędna jest aktywacja z odległości, oferujemy warianty łączone cięgłem Bowdena (K1851).
|
|
|
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|