Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Pokrętła gwiaździste i trzpienie montażowe z funkcją bezpieczeństwa

powrót

Bezpieczeństwo pod kontrolą – KIPP integruje funkcję bezpieczeństwa w pokrętłach gwiaździstych i trzpieniach montażowych

Nasz asortyment został poszerzony o nowe pokrętła gwiaździste i trzpienie montażowe z funkcją bezpieczeństwa. Użytkownicy zyskują na zintegrowanym mechanizmie blokującym lub zamykającym, który zapobiega przypadkowemu poluzowaniu uchwytu oraz trzpienia, tym samym zwiększając bezpieczeństwo i funkcjonalność w różnorodnych sytuacjach. Możliwości zastosowania są zróżnicowane i sięgają od budowy maszyn, poprzez branżę budowlaną oraz logistykę, aż po urządzenia sportowe i rehabilitacyjne.

Zestawienie najważniejszych faktów:

  • Ergonomiczny design: dzięki nowym pokrętłom gwiaździstym wspieramy użytkowników w dziedzinie precyzji i produktywności. Ich ergonomiczna konstrukcja jest zgodna z normą DIN 6336 i zapewnia komfortową obsługę.

  • Wysokiej jakości materiały: zastosowanie trwałych i zdatnych do intensywnego użytkowania materiałów sprawia, że pokrętła gwiaździste spełniają wysokie wymagania środowisk przemysłowych, w których zapewniają niezawodne działanie przez długi czas.

  • Duża elastyczność: aby sprostać indywidualnym potrzebom różnych zastosowań, oferujemy pokrętła gwiaździste o różnych rozmiarach, do wyboru z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym od M4 do M10 w kolorach czerwonym lub czarnym.

  • Trzpienie montażowe w trzech wariantach: zamykane trzpienie montażowe są dostępne w wersjach z uchwytem ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, a także uchwytem T z tworzywa sztucznego. Odblokowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą klucza.

W tym roku produkty te znajdą się wśród asortymentu, który zaprezentujemy na targach Motek w Stuttgarcie. Zachęcamy do udziału w targach w dniach 10–13 października 2023 r. i odwiedzenia naszego stanowiska 3520 w hali 3.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl