Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Funkcjonalne i estetyczne – aluminiowe koła ręczne KIPP
Poszukujesz do swoich procesów produkcyjnych elementów, które przekonują nie tylko optyką, ale również ergonomią i bezpieczeństwem pracy? Znajdziesz je u nas! Uzupełniliśmy nasz asortyment o serię lekkich kół ręcznych z aluminium, które doskonale łączą funkcjonalność i wzornictwo. Dzięki innowacyjnemu wzornictwu elementy sterujące są szczególne przyjazne w obsłudze i harmonijnie wpasowują się w procesy produkcyjne. Można wybierać spośród sześciu wersji o różnych rozmiarach oraz dwóch wariantów kolorystycznych.
Zestawienie najważniejszych faktów:
6 wariantów: Dostępne jako koła szprychowe i tarczowe, do wyboru z korbą lub bez, z obracaną lub przekładaną rękojeścią cylindryczną
Ergonomiczne: Rękojeść cylindryczna o zoptymalizowanych wartościach haptycznych i chwytowych
Trwałe: Z powłoką proszkową do wyboru w kolorze czarnym lub srebrnym
Możliwości dopasowania: Koła szprychowe o średnicy 125 mm i 160 mm; ręczne koła tarczowe o średnicy od 80 mm do 125 mm; wersje z mocowaniem siłowym i kształtowym Precyzyjne: Tolerancja ruchu obrotowego i w płaszczyźnie 0,4 mm