text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Łatwe w montażu wszechstronne elementy – uchwyty rurowe z aluminium i stali nierdzewnej

Nasza kompleksowa oferta uchwytów rurowych została poszerzona o nowe modele z aluminium i stali nierdzewnej. Te innowacyjne uchwyty wyróżniają się wszechstronnością, ergonomią oraz doskonałym stosunkiem ceny do jakości. 

Najważniejsze w skrócie:
 

  • Solidne i wytrzymałe: Z uchwytami rurowymi z aluminium lub stali nierdzewnej i elementami końcowymi ze wzmocnionego tworzywa sztucznego nasze uchwyty rurowe nie tylko dobrze układają się w dłoni, lecz dzięki solidności i stabilności mają bardzo dużą trwałość. 
     
  • Wszechstronne i indywidualne: Elementy końcowe oferujemy standardowo w siedmiu kolorach . Na życzenie realizujemy także indywidualne wersje kolorystyczne. Uchwyty rurkowe dostępne są w wersjach z naturalnego lub eloksalowanego na czarno aluminium, a także ze szlifowanej stali nierdzewnej.
     
  • Szybki montaż: uchwyty montowane są łatwo i szybko przy użyciu dwóch śrub samogwintujących. Dzięki temu nie potrzeba wkładek gwintowanych, co przekłada się na dobry stosunek ceny do jakości.
     
  • Różna długość: Standardowo dostarczamy uchwyty rurowe z odstępem osi do 1000 mm. Oprócz wymiarów standardowych dostępna jest też każda indywidualna długość. Nośność wynosi co najmniej 1000 N.