Rura okrągła aluminiowa lub ze stali nierdzewnej.
Elementy końcowe z termoplastu.
Wersja
Rura okrągła aluminiowa naturalnie anodowana lub anodowana na czarno.
Rura okrągła ze stali nierdzewnej szlifowana.
Elementy końcowe czarno-szary RAL 7021, czysto pomarańczowy RAL 2004, żółty rzepakowy RAL 1021, zielony sygnałowy RAL 6032, niebieski komunikacyjny RAL 5017, czerwony komunikacyjny RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Wskazówka
Wsporniki mają 4 nadlewki w zamocowaniach rury. Rura połączeniowa podczas wciskania ulega wytarciu zapewniając dokładne osadzenie pasowane.
Samogwintujące śruby mocujące do tworzyw sztucznych znajdują się w zakresie dostawy.
Maks. moment dokręcenia wynosi 7 Nm.
Montaż
Od tyłu.
Zalety
Mocowanie za pomocą śrub samogwintujących
Montaż od tyłu
Elementy końcowe w różnych kolorach
Indywidualne odstępy osi na zapytanie
Na zapytanie
Inne odstępy osi.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również