Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus oksydowany.
Wskazówka
Łapy mocujące UNILOCK są stosowane do szybkiego mocowania stanowisk mocowania na wszystkich powszechnie stosowanych stołach maszynowych.
Łapy mocujące można mocować z boku na stanowiskach mocowania lub w czterech zaokrąglonych narożnikach.
Zalety
Szybkie mocowanie stanowisk mocowania UNILOCK.
Otwory mocujące przez stanowiska mocowania nie są konieczne.
Bez krawędzi zakłóceniowych ze względu na płaską konstrukcję.
Mniej wiórów ze względu na zamknięty kształt łapy mocującej.
Dostarczona osłona na łby śrub zapobiega gromadzeniu się wiórów i cieczy chłodząco-smarującej.
Zakres dostawy
Obejma mocująca
Osłona na łby śrub z gniazdem sześciokątnym
Śruba z łbem walcowym
Nakrętka do rowków teowych (M12 = szerokość rowka 14 mm; M16 = szerokość rowka 18 mm)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również