Materiał
Aluminium.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Wskazówka
Sprzęg paletowy do modułu mocującego UNILOCK EGM 110-75 służy jako złącze między paletą mocującą a modułem mocujący w przypadku systemu automatyki robota. Ze względu na kompaktową konstrukcję sprzęgu paletowego załadunek palety jest możliwy bardzo blisko stołu maszynowego.
Sprzęg paletowy jest wciągany z wykorzystaniem sworznia mocującego UNILOCK przez moduł mocujący na robocie. Zabezpieczenie przed przekręceniem wokół środkowej osi podłużnej następuje poprzez kołek ustalający na stronie czołowej sprzęgu paletowego.
Sprzęg paletowy jest wciągany z wykorzystaniem sworznia mocującego UNILOCK przez moduł mocujący na robocie. Zabezpieczenie przed przekręceniem wokół środkowej osi podłużnej następuje poprzez kołek ustalający na stronie czołowej sprzęgu paletowego.
Montaż
Podczas montaży sprzęgu paletowego na palecie należy uwzględnić maksymalny moment obrotowy śrub mocujących.
Moment dokręcenia śrub mocujących DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Moment dokręcenia śrub mocujących DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Zalety
- Kompaktowa konstrukcja.
- Niska masa.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Niska masa.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
Zakres dostawy
- 1x sprzęg paletowy ze sworzniem mocującym.
- 4x śruby mocujące DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
- 4x śruby mocujące DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
Moduł mocujący UNILOCK EGM 110-75 (K1973).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.