Hak naprężający stalowy.
Podparcie drugostronne stalowe.
Łańcuch rolkowy stalowy.
Wersja
Stal ulepszona.
Wskazówka
Napinacze łańcuchowe stosuje się głównie w budowie maszyn i instalacji.
Za pomocą napinaczy łańcuchowych możliwe jest bezpieczne i skuteczne mocowanie okrągłych, nieforemnych i dużych oraz bardzo dużych przedmiotów obrabianych w najprostszy i najszybszy sposób.

Nadaje się do cylindrycznych przedmiotów obrabianych, korpusów zaworów, tłoków itd.

Zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego umożliwia zredukowanie obciążenia na przedmiot obrabiany.
Zastosowanie
Na podparciu drugostronnym za pomocą nakrętki radełkowanej można wstępnie ustawić długość łańcucha i siłę mocującą. Wymagany moment obrotowy ustawia się na haku naprężającym.
Zakres dostawy
Zestaw napinacza łańcucha K1650.15:
- Hak naprężający.
- Podparcie drugostronne.
- 4× łańcuchy rolkowe (2× 492 mm, 1× 238 mm, 1× 15,9 mm).
- 4× ogniwa zamykające z zawleczkami do połączenia.
- 6× elementy z tworzywa sztucznego do ryglowania.
- Zestaw zabezpieczający do łańcuchów naprężających.

Zestaw napinacza łańcucha K1650.40:
- Hak naprężający.
- Podparcie drugostronne.
- 4× łańcuchy rolkowe (1× 991 mm, 1× 483 mm, 1× 229 mm, 1× 25,4 mm).
- 4× ogniwa zamykające z zawleczkami do połączenia.
- 6× elementy z tworzywa sztucznego do ryglowania.
- Zestaw zabezpieczający do łańcuchów naprężających.
Pamiętaj
- Kąt otwarcia łańcucha nie powinien być większy niż 30°.
- Maksymalne dopuszczalne momenty obrotowe dokręcania.
Accessory
Łańcuchy rolkowe stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych K1655.
Zamki naprężające stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych K1656.
Pryzmy stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych K1662.
Nakrętki do rowków teowych DIN 508 rozszerzone, K0377.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762, K0869.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również