Napinacze łańcuchowe dla przemysłu
Napinacze łańcuchowe to niezawodne rozwiązanie naprężania i mocowania przedmiotów obrabianych o nieregularnych konturach i formach. W szczególności w budowie maszyn i urządzeń elementy mocujące mogą zastąpić kosztowne specjalne środki mocujące. Napinacze łańcuchowe służą do utrzymania prawidłowego naprężenia wstępnego łańcuchów.
Montaż napinacza łańcuchowego w obrabiarce lub na płycie napinającej odbywa się za pomocą śrub mocujących i nakrętek z rowkiem teowym.
Równomierny rozkład siły, która jest wytwarzana przez napinacze, zapewnia mocowanie bez skrzywiania przedmiotu obrabianego. Oprócz tej pozytywnej cechy napinacz łańcuchowy KIPP ma jeszcze więcej zalet:
- Łańcuchy naprężające KIPP to duża siła mocująca.
- Wykazują duży zakres regulacji.
- Ochrona przedmiotów obrabianych jest zapewniona przez elementy z tworzywa sztucznego .
Zasada działania napinaczy łańcuchowych w budowie maszyn
Produkty w asortymencie napinaczy łańcuchowych
Napinacze łańcuchowe KIPP – zawsze dobry wybór
Zasada działania napinaczy łańcuchowych w budowie maszyn
Obszary zastosowania napinaczy łańcuchowych obejmują budowę maszyn i urządzeń. Naprężnik umożliwia bezpieczne i skuteczne naprężanie przedmiotów obrabianych o okrągłej, nieregularnej lub dużej do bardzo dużej formy w najłatwiejszy i najszybszy sposób.
Napinacze łańcuchowe nadają się w szczególności do cylindrycznych przedmiotów obrabianych, takich jak obudowy zaworów, tłoki i tym podobne elementy. Strategiczne rozmieszczenie elementów z tworzywa sztucznego minimalizuje obciążenie przedmiotu obrabianego, co pozwala na bezpieczną obróbkę. Długość łańcucha i siłę napinania można ustawić za pomocą nakrętki radełkowanej na dociskaczu. Wymagany moment obrotowy do optymalnego mocowania ustawia się precyzyjnie za pomocą łapy hakowej. Pozwala to zapewnić elastyczną i precyzyjną obsługę .
Podczas instalacji należy uwzględnić dwa aspekty.
- Kąt otwarcia łańcucha nie może być większy niż 30°.
- Maksymalny dopuszczalny moment dokręcania jest zależny od wersji zestawu napinacza łańcuchowego.
Podstawowa zasada łańcucha naprężającego opiera się na precyzyjnej kontroli naprężenia łańcucha w układzie napędowym. Łańcuchy naprężające są opracowane tak, aby mocno naprężały łańcuch rolkowy i w ten sposób zapewniały niezawodne i skuteczne przenoszenie siły .
Rolka napinacza łańcuchowego w przemyśle jest wszechstronna i decydująca dla wydajności układów napędowych. Do centralnych aspektów należą:
- Skuteczne przenoszenie siły: Zestaw łańcucha naprężającego zapewnia precyzyjne naprężanie łańcucha rolkowego, co pozwala na skuteczne i niezawodne przenoszenie siły w maszynach i urządzeniach.
- Zmniejszenie poślizgu i drgań: Prawidłowe naprężenie minimalizuje poślizg łańcucha, co prowadzi do zmniejszenia wibracji i odgłosów.
- Ochrona przedmiotu obrabianego: Integracja elementów z tworzywa sztucznego w zestawie łańcucha naprężającego zmniejsza obciążenie przedmiotu obrabianego, co jest szczególnie ważne w przypadku napinania przedmiotów obrabianych o nieregularnej formie.
- Możliwość dopasowania: Zestaw łańcucha naprężającego często można dostosować i wybrać według różnych długości łańcucha lub sił mocujących, co pozwala na elastyczność w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Produkty w asortymencie napinaczy łańcuchowych
Asortyment KIPP jest połączeniem precyzji, niezawodności i innowacyjności. Naszym celem jest spełnianie indywidualnych wymagań dotyczących wydajnego prowadzenia łańcucha w budowie maszyn i instalacji. Nasze napinacze łańcuchowe zapewniają nie tylko dokładną regulację naprężenia, ale również długą żywotność oraz różnorodne możliwości dostosowania. Rodzina produktów w kategorii napinaczy łańcuchowych obejmuje cztery różne artykuły.
- Zestaw napinacza łańcuchowego
- Łańcuchy rolkowe
- Zamki naprężające do zestawów napinaczy łańcuchowych
- Pryzmaty do zestawów napinaczy łańcuchowych
Przegląd różnych produktów KIPP
Poniżej znajduje się ogólne zestawienie czterech produktów.
Zestaw napinacza łańcuchowego
Model Zestaw napinacza łańcuchowego KIPP jest dostępny w dwóch wersjach. Oba zestawy zawierają następujące elementy:
| |
Różnica między obydwoma zestawami napinaczy łańcuchowych polega na długości łańcuchów rolkowych i tym samym na sile mocującej. Siły mocujące zestawu napinacza łańcuchowego K1650.15 wynoszą 15 kN, siła mocująca K1650.40 – 40 kN. |
Łańcuchy rolkowe
Zestawy napinaczy łańcuchowych można rozszerzyć o dostępne osobno łańcuchy rolkowe . Łańcuchy rolkowe można indywidualnie skracać i dowolnie łączyć z innymi łańcuchami rolkowymi. Można wykorzystywać je do mocowania okrągłych, dużych lub nieregularnych przedmiotów obrobionych. Łańcuchy rolkowe wyróżniają się niewielkim wydłużeniem łańcucha. Są produkowane ze stali i dzięki temu są odporne na oddziaływanie temperatury i zanieczyszczenie.
Łańcuchy rolkowe są dostępne z siłami mocującymi 15 kN i 40 kN. Dodatkowo możliwe jest też indywidualne wybranie długości łańcucha. Do wyboru są następujące długości łańcucha:
- 126 mm
- 148 mm
- 250 mm
- 253 mm
- 504 mm
- 507 mm
- 1012 mm
- 1015 mm
Zamki naprężające ze stali
Zamki naprężające są typowym osprzętem łańcuchów rolkowych i zestawów napinaczy łańcuchowych. KIPP oferuje zamki naprężające w dwóch rozmiarach, umożliwiające wstępne naprężanie łańcuchów. Są one wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, dzięki czemu zapewniają niezawodne i wytrzymałe naprężanie. W przypadku długich łańcuchów konieczne jest dopasowanie długości łańcucha. Luz można łatwo wykluczyć. |
Pryzmaty do napinaczy łańcuchowych
Pryzmaty do napinaczy łańcuchowych są również dostępne w dwóch rozmiarach. Pryzmaty są wymagane do elastycznego pozycjonowania na stole maszynowym. Aby osiągnąć dokładne wyrównanie, warto zastosować nakrętki do rowków teowych. Nakrętki do rowków teowych umożliwiają zamocowanie przedmiotu obrabianego na stole maszynowym.
Typowym osprzętem do pryzmatów do napinaczy łańcuchowych są nakrętki do rowków teowych wg DIN 508.
KIPP – zawsze dobry wybór
Nasi klienci cenią nie tylko jakość naszych produktów, ale także naszą niezawodność. KIPP jest synonimem wieloletniego doświadczenia w tworzeniu wysokiej klasy rozwiązań przemysłowych. Nasze produkty wyróżniają się precyzją i trwałością, dzięki czemu są niezawodnymi składnikami w najróżniejszych zastosowaniach.
Nasz zespół oferuje fachową wiedzę i pomoc, aby każdy klient otrzymał najlepsze możliwe rozwiązanie, spełniające indywidualne wymagania. Od doradztwa do dostawy – staramy się, aby proces zakupu był jak najsprawniejszy i jak najpłynniejszy.
W każdej chwili pozostajemy do dyspozycji, aby odpowiadać na pytania i pomóc w doborze optymalnych produktów.