Materiał
Moduł mocujący ze stali ulepszonej cieplnie.
Płyta podstawowa – stal 1.1730.
Płyta podstawowa – stal 1.1730.
Wersja
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Płyta podstawowa szlifowana obustronnie.
Płyta podstawowa szlifowana obustronnie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Stanowisko mocowania UNILOCK, 4-gniazdowe
od
na zapytanie
plus VAT
plus koszty wysyłki
Stanowisko mocowania UNILOCK, 6-gniazdowe
od
na zapytanie
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Moduł mocujący ze stali ulepszonej cieplnie.
Płyta podstawowa – stal 1.1730.
Płyta podstawowa – stal 1.1730.
Wersja
Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Płyta podstawowa szlifowana obustronnie.
Płyta podstawowa szlifowana obustronnie.
Wskazówka
Gotowe stanowiska mocowania wielokrotnego ze zintegrowanymi modułami mocującymi UNILOCK ERGO 138. Stanowiska mocowania są montowane na stole maszyny za pomocą opasek dociskowych lub poprzez bezpośrednie przykręcenie.
Po stronie tylnej ze wstępnym centrowaniem do typowych schematów otworów.
Za pomocą otworów referencyjnych 14H7 można wyrównywać stanowiska mocowania.
Moduły mocujące są uruchamiane centralnie, przez przyłącze pneumatyczne.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Po stronie tylnej ze wstępnym centrowaniem do typowych schematów otworów.
Za pomocą otworów referencyjnych 14H7 można wyrównywać stanowiska mocowania.
Moduły mocujące są uruchamiane centralnie, przez przyłącze pneumatyczne.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.
Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Dane techniczne
- siła wciągania z turbo od 18 kN/moduł.
- ciśnienie otwarcia: 6 barów, powietrze oliwione.
- ciśnienie turbo: 6 barów.
- przyłącze powietrza: G1/4.
- powtarzalność ≤ 0,005 mm.
- otwory referencyjne 14H7 do wyrównywania płyty mocującej.
- ciśnienie otwarcia: 6 barów, powietrze oliwione.
- ciśnienie turbo: 6 barów.
- przyłącze powietrza: G1/4.
- powtarzalność ≤ 0,005 mm.
- otwory referencyjne 14H7 do wyrównywania płyty mocującej.
Na zapytanie
Stanowisko mocowania o wymiarach specjalnych.
Accessory
Łapa mocująca UNILOCK do stanowisk mocowania UNILOCK K1869.