Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka
Sworznie mocujące UNILOCK nadają się do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16
możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 –12.9.
Inne sworznie mocujące o tej samej wielkości systemowej dostępne są w K1471, K0968 i K0967 z trzpieniem gwintowanym.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16
możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 –12.9.
Inne sworznie mocujące o tej samej wielkości systemowej dostępne są w K1471, K0968 i K0967 z trzpieniem gwintowanym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.