Materiał
Obudowa, aktywator i nakrętka mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pierścień uszczelniający z silikonu, czerwony lub niebieski, dopuszczony przez FDA.
Języczek i śruba z°ząbkami blokującymi ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek w wersji Hygienic DESIGN
od
140,97 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa, aktywator i nakrętka mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pierścień uszczelniający z silikonu, czerwony lub niebieski, dopuszczony przez FDA.
Języczek i śruba z°ząbkami blokującymi ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek spełnia wymogi higieniczne normy DIN EN ISO 14159 i DIN EN 1672-2.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.
Pierścienie uszczelniające (dopuszczone przez FDA) zapobiegają przedostawaniu się cieczy i powstawaniu zabrudzeń.
IP65 / IP67 / IP69K zgodne z DIN EN 60529 / DIN 40050.
Języczek w°wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.
Pierścienie uszczelniające (dopuszczone przez FDA) zapobiegają przedostawaniu się cieczy i powstawaniu zabrudzeń.
IP65 / IP67 / IP69K zgodne z DIN EN 60529 / DIN 40050.
Języczek w°wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Accessory
Klucz nasadowy K1335.113
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613