- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych, przemysł spożywczy
- Spełnia wymogi higieniczne norm DIN EN 1672-2 i DIN EN 14159, dopuszczona przez FDA
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk Ra 0,8 µm zapewnia łatwość czyszczenia
- Stal nierdzewna 1.4404
Opis
Materiał
Obudowa, aktywator i nakrętka mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pierścień uszczelniający z silikonu, czerwony lub niebieski, dopuszczony przez FDA.
Języczek i śruba z°ząbkami blokującymi ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek spełnia wymogi higieniczne normy DIN EN ISO 14159 i DIN EN 1672-2.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.
Pierścienie uszczelniające (dopuszczone przez FDA) zapobiegają przedostawaniu się cieczy i powstawaniu zabrudzeń.
IP65 / IP67 / IP69K zgodne z DIN EN 60529 / DIN 40050.
Języczek w°wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.
Pierścienie uszczelniające (dopuszczone przez FDA) zapobiegają przedostawaniu się cieczy i powstawaniu zabrudzeń.
IP65 / IP67 / IP69K zgodne z DIN EN 60529 / DIN 40050.
Języczek w°wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Accessory
Klucz nasadowy K1335.113
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.