- z przyciskiem
- z czerwoną lub zieloną diodą LED
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Montaż: po stronie obsługi
Opis
Materiał
Ramię uchwytu z tworzywa PA6.
Rura połączeniowa z tworzywa PVC.
Rura połączeniowa z tworzywa PVC.
Wersja
Ramię uchwytu o delikatnej strukturze, czarne.
Rura połączeniowa toczona, czarna.
Rura połączeniowa toczona, czarna.
Wskazówka
Przycisk (zestyk przełączny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin
Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.
Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.
Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
2 diody LED
Wtyczka 8-pin
Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.
Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.
Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Montaż
Od przodu.
Wskazówka dotycząca planu
2) LED czerwony
3) LED zielony
4) Przycisk
5) Wtyczka, M12x1
3) LED zielony
4) Przycisk
5) Wtyczka, M12x1
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.