Nasadka ze stali nierdzewnej.
Wstawka PETP spec.
Wersja
Nasadka chromowana.
Wskazówka
Nasadka:
Nasadka w rozmiarze 1/2”, wyrób firmy Hazet. Specjalna modyfikacja umożliwiająca mocowanie wstawek z tworzywa sztucznego. Długość i kształt nasadki sprawiają, że wstawka z tworzywa sztucznego trzyma się niezawodnie. W ten sposób siła jest optymalnie przenoszona na łeb śruby. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem uniemożliwia zetknięcie się metalowej nasadki z łbem śruby sześciokątnej. Dzięki temu nie dochodzi do korozji stykowej.

Wstawka z tworzywa sztucznego:
Wstawka z tworzywa sztucznego do dociągania i odkręcania śrub i nakrętek serii KIPP NOVOnox hygienic. Wrażliwe, wypolerowane powierzchnie są odpowiednio zabezpieczone przed późniejszą korozją stykową.
Wkładka jest ręcznie wciskana do specjalnej nasadki. Złącze kształtowe oraz zacisk zapewniają optymalne mocowanie w nasadce. Do wymiany zużytych wstawek z tworzywa sztucznego nie jest konieczne żadne specjalistyczne narzędzie.
W przypadku zdefiniowanego momentu dociągającego (klasa trwałości 6.8) wkładki z tworzywa sztucznego mają trwałość do 1000 cykli i więcej.
Wskazówka dotycząca planu
A) Nasadka
B) Wstawka z tworzywa sztucznego
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również