Opis produktu
Stopkę magnetyczną można zainstalować między bramką i anteną. Dzięki temu poprawi się zasięg sieci i obiór sygnału.
Wskazówka
Stopka do anten prętowych WLAN.
Gniazdo/wtyk RP-SMA.
Możliwość zastosowania do produktów WLAN 2,4 GHz i 5 GHz.
Silna magnetyczna stopka metalowa.
Długość kabla 1,50 m.
Zalety
- Stopka anteny WLAN, magnetyczna
- przyłącze RP-SMA
- kabel low-loss 1,5 m
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również