Obudowa z termoplastu PA6.
Uszczelka wtyku, elastomer NBR.
Wersja
Czarny termoplast, tulejka wzgl.
Wskazówka
Smart Products.
Brama sieciowa K1494.
Dane techniczne
Patrz wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Połączenie modułu Bluetooth i urządzeń inteligentnych umożliwia wizualne, intuicyjne i wszystkie wskazywanie statusu czujnika.
Status czujnika może być przekazywany bezprzewodowo przez Bluetooth.
Zakres temperatury
0°C do +65°C.
Zalety
Sterowanie procesem zależne od stanu czujnika
Możliwość uniwersalnego zastosowania z urządzeniami inteligentnymi.
Łatwa instalacja.
Wskazówka dotycząca planu
1) USB typu C
2) Uszczelka
3) Wskazanie LED
4) Przycisk
Accessory
Czujnik siły do szybkiego mocowania K1825.
Łapa dociskowa z czujnikiem siły K1824.
Kołek podporowy z czujnikiem nakładanym K1832.
Bramka K1494.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również