Materiał
Obudowa z poliwęglanu.
Wersja
Górna część obudowy w kolorze jasnoszarym.
Dolna część obudowy w kolorze antracytowym.
Dolna część obudowy w kolorze antracytowym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Brama sieciowa stanowi interfejs pomiędzy trzpieniami ustalającymi z czujnikiem stanu lub modułem Bluetooth do Smart Products a sterownikiem maszyny. Odbiera sygnał radiowy z trzpieni ustalających lub modułu Bluetooth i generuje binarny sygnał wyjściowy na wyjściach przekaźnikowego zestyku przełącznego, możliwy do odczytania przez sterownik maszyny.
Umożliwia to przesłanie informacji o stanie uruchomienia maksymalnie 6 trzpieni ustalających lub modułu Blouetooth. W celu dodatkowej wizualizacji z bramą sieciową można połączyć przenośne urządzenie końcowe.
Poza łączeniem i odłączaniem trzpieni ustalających lub modułów Bluetooth, wbudowany panel obsługi z przyciskami i diodami LED umożliwia także monitorowanie połączenia radiowego, stanu uruchomienia oraz ładowania baterii.
Umożliwia to przesłanie informacji o stanie uruchomienia maksymalnie 6 trzpieni ustalających lub modułu Blouetooth. W celu dodatkowej wizualizacji z bramą sieciową można połączyć przenośne urządzenie końcowe.
Poza łączeniem i odłączaniem trzpieni ustalających lub modułów Bluetooth, wbudowany panel obsługi z przyciskami i diodami LED umożliwia także monitorowanie połączenia radiowego, stanu uruchomienia oraz ładowania baterii.
Materiał
Obudowa z poliwęglanu.
Wersja
Górna część obudowy w kolorze jasnoszarym.
Dolna część obudowy w kolorze antracytowym.
Dolna część obudowy w kolorze antracytowym.
Wskazówka
Urządzenie sieciowe odbiera sygnał radiowy trzpienia ustalającego wyposażonego w czujnik stanu i konwertuje go na zwykły sygnał wyjściowy.
Po podłączeniu do sterownika maszyny można kontynuować przetwarzanie stanu uruchomienia do 6 trzpieni ustalających. Liczbę trzpieni ustalających można dowolnie powiększać, stosując kolejne urządzenia sieciowe.
Po podłączeniu do sterownika maszyny można kontynuować przetwarzanie stanu uruchomienia do 6 trzpieni ustalających. Liczbę trzpieni ustalających można dowolnie powiększać, stosując kolejne urządzenia sieciowe.
Dane techniczne
Patrz wskazówka techniczna.
Zastosowanie
Brama sieciowa służy do włączania trzpieni ustalających z czujnikiem stanu do układu maszyn i instalacji. Dzięki połączeniu między bramą sieciową a sterownikiem maszyny można wyświetlać i kontrolować stany uruchomienia trzpieni ustalających, a także wykorzystywać je do sterowania procesem.
Zalety
Sterowanie procesem zależne od uruchomienia.
Uniwersalny sygnał wyjściowy.
Łatwa instalacja.
Uniwersalny sygnał wyjściowy.
Łatwa instalacja.
Na zapytanie
Pozostałe sygnały wyjściowe, interfejsy
Accessory
Trzpień ustalający z czujnikiem stanu K1495
Łapa dociskowa z czujnikiem siły K1824
Czujnik siły do dociskacza K1825
Kołki podporowe z czujnikiem nakładanym K1832
Moduł Bluetooth do Smart Products K1831
Łapa dociskowa z czujnikiem siły K1824
Czujnik siły do dociskacza K1825
Kołki podporowe z czujnikiem nakładanym K1832
Moduł Bluetooth do Smart Products K1831
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.