Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamki ze stali nierdzewnej
od
235,26 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Dzięki wbudowanemu elementowi blokującemu zamki z unikalnym kluczem są odporne na wstrząsy i drgania zgodnie z normą DIN 43668 również przy dużej sile docisku. Obsługa bez odpowiedniego klucza nie jest możliwa. Klucz może być wyciągnięty tylko po zamknięciu. Podzespół zamka jest wstępnie zmontowany. Wersja prawostronna = zamykanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wersja lewostronna = zamykanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wskazówka dotycząca planu
1) uszczelka płaska
2) śruba z samoczynnym blokowaniem
2) śruba z samoczynnym blokowaniem
Accessory
Klucze nasadowe K0535