- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, drzwi, budowa szaf sterowniczych
- Droga dociągania 6 mm
- Odporność na drgania, wodo- i pyłoodporność
- Przestawianie: czop kwadratowy 8 mm, profil dwuskrzydłowy 3 mm i 5 mm, przetyczka
Opis
Materiał
Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska z gumy.
Uszczelka płaska z gumy.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Wskazówka
Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Ochrona przed wibracjami, ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.
Ochrona przed wibracjami, ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.