text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał

Zamek: stal nierdzewna 1.4305.

Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz poliuretanową uszczelkę piankową umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 8 mm
b) nacięcie
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) czop trójkątny 7 mm
Accessory
Klucz nasadowy K0535.
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej K1114.

Inni klienci kupili również