text.skipToContent text.skipToNavigation
Wkrótce dostępna będzie również płatność kartą kredytową!
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
1 Wynik

Opis

Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy lub tworzywo sztuczne PA6 GFR 30.
Uszczelka płaska z gumy.
Języczek ze stali.
Wersja
Obudowa, pokrętło i nakrętka chromowane lub czarne.
Języczek, ocynkowany.
Wskazówka
Zamek z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Zabezpieczony przed wibracjami (za wyjątkiem wersji z tworzywa), zapadka uniemożliwia samoczynne otwieranie się. Ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Szczelina
d) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
e) Profil dwuskrzydłowy 5 mm

Inni klienci kupili również