- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Ułożyskowane sprężynowo języczki, każdy języczek można połączyć z dowolną obudową
- Wyciąganie klucza tylko w położeniu zamkniętym
- Wodo- i pyłoodporność
Opis
Materiał
Obuwa, pokrętło, nakrętka i klucze – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska z gumy.
Uszczelka płaska z gumy.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Klucze chromowane.
Klucze chromowane.
Wskazówka
Zamek z unikalnym kluczem z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.
Ochrona przed wodą i pyłem zgodnie z IP65.
Klucz należy zamówić osobno. Zamek można otwierać i zamykać wyłącznie za pomocą unikalnego klucza. Klucz może być wyjmowany jedynie w pozycji zamknięcia. Jeśli zamek jest otwarty, klucz pełni funkcję pokrętła.
Ochrona przed wodą i pyłem zgodnie z IP65.
Klucz należy zamówić osobno. Zamek można otwierać i zamykać wyłącznie za pomocą unikalnego klucza. Klucz może być wyjmowany jedynie w pozycji zamknięcia. Jeśli zamek jest otwarty, klucz pełni funkcję pokrętła.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.