Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Nakrętka stalowa.
Języczek ze stali.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Nakrętka ocynkowana.
Języczek ocynkowany.
Wskazówka
Zamek obrotowy na klucz, prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (oprócz zakrzywionych do dołu języczków).
Z osłoną cylindra ze stali nierdzewnej i osłoną przeciwpyłową.

Te zamki są dostarczane z dwoma kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 1333).

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Accessory
Języczki ze stali, z ogranicznikiem K2218.
Klucz do zamków K1511.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również