- Małe zamknięcie do dużego obciążenia pociągowego.
- Otwieranie lub zamykanie przez obrót o jedną czwartą.
- Odporność na drgania i wyrównanie tolerancji
- Zabezpieczenie przed zagubieniem (zgodnie z wytycznymi budowy maszyn)
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zamki ćwierćobrotowe do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Zamknięcie jest zamykane i otwierane przez obrót 90°. Tak zwany trzpień poprzeczny w trzpieniu zamykającym porusza się przy tym po krzywej w dolnej części zamknięcia, naprężając w ten sposób wstępnie sprężynę. W punkcie końcowym krzywej znajduje się małe zagłębienie, w którym zatrzaskuje się trzpień krzyżowy. Siła naprężenia zamknięcia wytworzona przez sprężynę zapewnia, że połączenie pozostaje zamknięte bezpiecznie bez wibracji.
Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Obsługa odbywa się bez narzędzi przez uchwyt radełkowany.
Zamek ćwierćobrotowy składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.
Wszystkie elementy systemu zamykającego (trzpień zamykający, tarcza utrzymująca i dolna część zamknięcia) są połączone osłoną lub ramą w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Obsługa odbywa się bez narzędzi przez uchwyt radełkowany.
Zamek ćwierćobrotowy składa się zawsze z zamknięcia obrotowego 1/4, tarczy utrzymującej i dolnej części zamknięcia.
Dane techniczne
Maksymalna siła rozciągająca 1300 N.
Montaż
Przez osłonę wiercony jest otwór 8 mm, sworzeń z trzpieniem poprzecznym jest przekładany i zabezpieczany z tyłu tarczą utrzymującą. W ramie wiercony jest otwór środkowy 13 mm oraz dwa otwory mocujące na podstawie schematu otworów dolnej części.
Accessory
Tarcze utrzymujące K1731.
dolne części zamknięcia K1732.
dolne części zamknięcia K1732.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.