Zamek: stal nierdzewna 1.4401.

Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 zgodnie z normą EN 60529.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 6 mm
b) Szczelina

1) Oring
2) Uszczelka płaska
Accessory
Klucze nasadowe K0535
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również