1 Wynik

Opis

Materiał

Zamek: stal nierdzewna 1.4305.

Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Stopień ochrony IP65. Jest on zapewniany przez dodatkowy o-ring pod gniazdem klucza oraz poliuretanową uszczelkę piankową umieszczoną na obudowie. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Szczelina
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm

Inni klienci kupili również