1 Wynik

Opis

Materiał

Zamek: stal nierdzewna 1.4401.

Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka
Zamki z uchwytem T Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Stopień ochrony IP65. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.Te zamki są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Na zapytanie
Dostępny dla grubości drzwi 20 mm lub 40 mm.

Inni klienci kupili również