1 Wynik

Opis

Materiał

Zamek: stal nierdzewna 1.4401.

Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka
Zamek z uchwytem L. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany. Stopień ochrony IP65. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.

Zamki zamykane na klucz wyposażone są zwykle w 2 klucze. Zamknięcie jest ujednolicone, tzn. każdy zamek może być otwierany za pomocą tego samego klucza.
Na zapytanie
Dostępny dla grubości drzwi 20 mm lub 40 mm.

Inni klienci kupili również