1 Wynik

Opis

Materiał

Uchwyt: stal nierdzewna 1.4301.

Obudowa i nakrętka: stal nierdzewna 1.4305.

Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek z uchwytem T. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z kątem zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Dostawa ze standardową nakrętką ze stali nierdzewnej. Zamykany zamek obrotowy wyposażony jest w 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Z zamkiem można zestawić każdy języczek (zamknięcie 1333).
Stopień ochrony IP65.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.

Inni klienci kupili również