Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4305.
Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek ze stali nierdzewnej, wersja długa
od
220,51 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4305.
Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło
1) Oring
2) Uszczelka płaska
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło
1) Oring
2) Uszczelka płaska
Accessory
Klucze nasadowe K0535