Pokrętło i obudowa cynkowy odlew ciśnieniowy.

Nakrętka ze stali.

Języczek ze stali lub stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Pokrętło i obudowa chromowane.
Nakrętka ocynkowana.
Języczek ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
Zamek do zastosowania w straży pożarnej.
Grubość drzwi od 0 do 4 mm.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z kątem zamykania 90°.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno.
Wskazówki obsługowe
Zamek może być otwierany tylko przez specjalistów. Jako klucza można użyć przecinaka dźwigniowego toporka strażackiego wg DIN 14924 oraz klucza do hydrantów A lub B wg DIN 3223 i klucza do złączy BC wg DIN 14822-1.
Accessory
Języczki ze stali K2244 lub stali nierdzewnej K2221 bez ogranicznika.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również