1 Wynik

Opis

Materiał

Zamek: stal nierdzewna 1.4305.

Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek ze stali nierdzewnej otwierany kluczem o rozmiarze 13 mm, spełniający wymagania w zakresie higieny wg norm PN-EN ISO 14159, PN-EN 1672-2:2009*. Wodo- i pyłoszczelność wg IP69K. Zaokrąglony kształt, polerowana powierzchnia i zastosowany materiał zapewniają łatwe czyszczenie i odporność na zabrudzenia. Uszczelnienie między zamkiem i drzwiami zapewnia zabezpieczona przed zagubieniem poliuretanowa uszczelka piankowa na spodzie obudowy zamka.
Accessory
Klucz nasadowy K1335.113
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej K1114.

Inni klienci kupili również