Ochrona krawędzi EPDM lub PVC.
Uszczelka z gumy porowatej EPDM.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Te profile wykazują, oprócz funkcji ochrony krawędzi, także funkcję uszczelniania przeciw wilgoci, kurzowi i brudowi z innych elementów budowlanych, jak np. drzwi, klapy albo pokrywy obudowy. W zależności od formy profilu z gumy porowatej możliwe jest zastosowanie w najróżniejszych obszarach.

Zalecamy, aby uszczelnienie przy profilach ochrony krawędzi ścisnąć o maksymalnie 50% (kompresja).
Aby zapewnić jak najlepsze uszczelnienie, uszczelka powinna być skompresowana w 30-40%.
Podane dane to zalecenia, w praktyce różnią się one w zależności od zastosowania i zabudowanych części.
Montaż
Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką ochronny uszczelniający profil krawędziowy samoczynnie się zaciska. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.
Na zapytanie
Inne długości.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również