- Uproszczony montaż dzięki taśmie zabezpieczającej
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- Uchwyt gwiazdowy pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowany
- Pokrywy w różnych kombinacjach kolorów
Opis
Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu, tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Wersja
Tulejka – z połyskiem
Wskazówka
Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła.
Pokrętło gwiaździste pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane.
Dzięki temu montaż/demontaż pokrętła jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Pokrętło gwiaździste pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane.
Dzięki temu montaż/demontaż pokrętła jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Montaż
Wykonać montaż, gdy linka nie jest naprężona.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.