Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu, tulejka lub trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4305.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Wersja
Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą ~DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, gwint wewnętrzny, forma KS
od
10,32 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Pokretla gwiaździste z linką zabezpieczającą ~DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, gwint zewnętrzny, forma LS
od
8,92 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu, tulejka lub trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4305.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Wersja
Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – z połyskiem.
Wskazówka
Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła.
Pokrętło gwiaździste pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane.
Dzięki temu montaż/demontaż pokrętła jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Pokrętło gwiaździste pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane.
Dzięki temu montaż/demontaż pokrętła jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Montaż
Wykonać montaż, gdy linka nie jest naprężona.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Wskazówka dotycząca planu
Forma KS: tuleja gwintowana, z pokrywą
Forma LS: gwint zewnętrzny
Forma LS: gwint zewnętrzny
Accessory
Linkę zabezpieczającą można również nabyć jako wyposażenie dodatkowe, patrz K0743.04190.