Uchwyt z termoplastu.

Trzpień gwintowany ze stali o klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Uchwyt czarnoszary RAL7021 lub czerwony zbliżony do RAL3020.
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem zapobiegają niepożądanemu poluzowaniu połączenia śrubowego.
Wkładka bębenkowa zwiera lub rozwiera dopasowane kształtowe połączenie między częścią chwytową a elementem gwintowanym.
Bez dopasowanego kształtowo połączenia chwyt obraca się nie wprawiając w ruch elementu gwintowego.
Zapobiega to niepożądanemu odkręcaniu się złącza śrubowego.

Zamykane na klucz pokrętła gwiaździste pięcioramienne są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym).
Wykorzystywany jest systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Na zapytanie
Dodatkowe wersje.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również