2 Wynik

Opis

Wersja
Uchwyt czarnoszary RAL7021 lub czerwony zbliżony do RAL3020.
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem zapobiegają niepożądanemu poluzowaniu połączenia śrubowego.
Wkładka bębenkowa zwiera lub rozwiera dopasowane kształtowe połączenie między częścią chwytową a elementem gwintowanym.
Bez dopasowanego kształtowo połączenia chwyt obraca się nie wprawiając w ruch elementu gwintowego.
Zapobiega to niepożądanemu odkręcaniu się złącza śrubowego.

Zamykane na klucz pokrętła gwiaździste pięcioramienne są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym).
Wykorzystywany jest systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Na zapytanie
Dodatkowe wersje.

Inni klienci kupili również