- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Odporność termiczna od -50°C do 130°C
- Forma A: bez pokrywy
- Montaż: po stronie obsługi, materiał mocujący w zestawie
Opis
Materiał
Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja
Czerń matowa.
Wskazówka
Ergonomiczne i funkcjonalne uchwyty łukowe o odporności termicznej od -50 °C do +130 °C.
Dostawa wraz ze śrubami z łbem walcowym DIN 912 kolor czarny, nakrętkami DIN 934 i podkładkami DIN 125 ocynkowanymi oraz zaślepkami.Wersje K0192.110006 i K0192.112006 są dostarczane bez zatyczek.
Dostawa wraz ze śrubami z łbem walcowym DIN 912 kolor czarny, nakrętkami DIN 934 i podkładkami DIN 125 ocynkowanymi oraz zaślepkami.Wersje K0192.110006 i K0192.112006 są dostarczane bez zatyczek.
Montaż
Od przodu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.