text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja
Czerń matowa.
Wskazówka
Ergonomiczne i funkcjonalne uchwyty łukowe o odporności termicznej od -50 °C do +130 °C.

Dostawa wraz ze śrubami z łbem walcowym DIN 912 kolor czarny, nakrętkami DIN 934 i podkładkami DIN 125 ocynkowanymi oraz zaślepkami.Wersje K0192.110006 i K0192.112006 są dostarczane bez zatyczek.
Montaż
Od przodu.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kołpaków
Forma B: z kołpakami

1) Kołpak

Inni klienci kupili również