Materiał
Korpus i zaślepka POM.
Kula nośna ze stali nierdzewnej.
Kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
Kula nośna ze stali nierdzewnej.
Kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
Wersja
Stal nierdzewna hartowana
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Kulowy element transportowy z oprawą z tworzywa sztucznego, forma A
od
39,95 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Kulowy element transportowy z oprawą z tworzywa sztucznego, forma B
od
50,77 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus i zaślepka POM.
Kula nośna ze stali nierdzewnej.
Kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
Kula nośna ze stali nierdzewnej.
Kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
Wersja
Stal nierdzewna hartowana
Wskazówka
Kulowe elementy transportowe są produkowane z certyfikowanego, niebieskiego tworzywa sztucznego, które jest przeznaczone do zastosowania w branży spożywczej. Kulowe elementy transportowe są wyposażone w bezszczelinową i zamkniętą osłonę, dzięki czemu nie przedostają się do wewnątrz zabrudzenia.
Poprzez otwory na dole obudowy można bardzo prosto wyczyścić kulowe elementy transportowe.
Prędkość przenoszenia do 1,5 m/s.
Zgodny z rozporządzeniem: Food Grade, rozporządzenie UE 1935/2004, rozporządzenie UE 10/2011.
Poprzez otwory na dole obudowy można bardzo prosto wyczyścić kulowe elementy transportowe.
Prędkość przenoszenia do 1,5 m/s.
Zgodny z rozporządzeniem: Food Grade, rozporządzenie UE 1935/2004, rozporządzenie UE 10/2011.
Zakres temperatury
od -30°C do +50°C (do +30°C przy kulce obciążeniowej z tworzywa sztucznego)
Wskazówka dotycząca planu
1) kulka obciążeniowa
2) kula nośna
Forma A: pokrywa i obudowa POM, kule nośne ze stali nierdzewnej, kulka obciążeniowa z POM
Forma B: pokrywa i obudowa POM, kule nośne ze stali nierdzewnej, kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej
2) kula nośna
Forma A: pokrywa i obudowa POM, kule nośne ze stali nierdzewnej, kulka obciążeniowa z POM
Forma B: pokrywa i obudowa POM, kule nośne ze stali nierdzewnej, kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej