Ucho transportowe i pałąk przykręcany stalowe.
Śruba i tuleja stalowe.
Wersja
Ucho transportowe i pałąk przykręcany kute i ulepszane do dużej wytrzymałości. Elektromagnetyczna kontrola pęknięć przeprowadzona w 100 % , lakierowane na niebiesko.
Śruba o klasie trwałości 10.9 lub wyższej. Elektromagnetyczna kontrola pęknięć przeprowadzona w 100 %.
Tuleja ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Ucho transportowe jest składane, obracane o 360° i wytrzymuje pełne obciążenie w każdym dozwolonym kierunku ciągnięcia. Maksymalna masa transportowa jest podana w widocznym miejscu na uchu transportowym. Dotyczy ona przypadku z najbardziej niekorzystnym obciążeniem (patrz tabela). Siła probiercza wynosi 2,5-krotność dozwolonej nośności. Podane obciążenie graniczne nie może być przekraczane.
Z zabezpieczoną przed zagubieniem, ale demontowaną śrubą z łbem sześciokątnym. Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i mają atest DGUV.

Sprawdzono zgodnie z DIN EN 1677-1.
Oznaczenie CE jest wytłoczone na uchu transportowym.
Na zapytanie
Świadectwo zgodności.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również