- Z regulowaną wysokością
- Do twardych i miękkich podłóż
- Do rur okrągłych i kwadratowych
Opis
Materiał
Korpus poliamidowy.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Regulację stopek należy przeprowadzać bez obciążenia.
Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko.
Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.
Forma A: od 60 mm z zamontowaną osłoną gwintowaną.
Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko.
Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.
Forma A: od 60 mm z zamontowaną osłoną gwintowaną.
Zastosowanie
Zaślepki regulowane są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. Nadają się do twardych i miękkich podłóż.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.