Stopki wychylne
Stopki poziomujące KIPP
Jeśli podczas ustawiania maszyny lub urządzenia konieczne jest wyrównanie nierówności podłoża lub niewielkich różnic wysokości, stosuje się stopki poziomujące. Dzięki wielu różnym rodzajom nóżek poziomujących, nóżek maszynowych i nóżek obrotowych, można za ich pomocą wykonać prawie wszystkie możliwe zadania związane z poziomowaniem. Stopki poziomujące składają się z gwintowanego wrzeciona i stopki, np. płytkowej lub obrotowej.
Materiały - przegląd właściwości nóżek poziomujących
Aby umożliwić jak najszerszy zakres zastosowań nóżek poziomujących KIPP, są one oferowane z różnych materiałów. Podczas gdy gwintowane wrzeciona są zazwyczaj wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, płyty są dostępne w różnych materiałach. Obejmują one stal i stal nierdzewną, ale także tworzywo sztuczne i odlew cynkowy. Niektóre modele wyposażone są w płytkę antypoślizgową, która pochłania wibracje i zapobiega ślizganiu się płytki, a tym samym całej stopki poziomującej.
Stalowe stopki poziomujące
Do zastosowań z większymi obciążeniami nóżek poziomujących zalecamy modele, w których zarówno trzpień gwintowany, jak i płyta są wykonane ze stali. Zmniejsza to prawdopodobieństwo zmęczenia materiału i zapewnia większą niezawodność procesu. Ze względu na właściwości materiału, stopki poziomujące wykonane ze stali nadają się przede wszystkim do suchych pomieszczeń.
Nóżki poziomujące ze stali nierdzewnej
Stopki poziomujące ze stali nierdzewnej lub gwintowane wrzeciona i płyty charakteryzują się wysoką nośnością i dużą elastycznością w sektorach zastosowań. Nóżki niwelacyjne ze stali nierdzewnej są tak samo wytrzymałe jak stalowe nóżki niwelacyjne, ale oferują dodatkową odporność na korozję. Dzięki temu stopki ze stali nierdzewnej idealnie nadają się do użytku na zewnątrz, jak również w wilgotnych pomieszczeniach. W przypadku obszarów wrażliwych na higienę, KIPP oferuje stopki poziomujące w wersji Hygienic DESIGN, które są szczególnie łatwe do dokładnego czyszczenia.
Płyty z tworzywa sztucznego
Siły działające na płytę są dobrze rozłożone dzięki większej powierzchni. Dlatego też płyty nie muszą być wykonane z metalu lub stali, ale mogą być również wykonane z tworzywa sztucznego. Ze względu na stabilność, w przypadku plastikowych nóżek poziomujących tylko gwintowana wkładka jest wykonana ze stali. Dla obszarów z komponentami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne dostępne są również płyty ESD.
Odlewane ciśnieniowo płyty cynkowe
Odlewane ciśnieniowo płyty cynkowe są również bardzo wytrzymałe i mają stopień odporności na korozję podobny do płyt ze stali nierdzewnej. W celu ochrony powierzchni, odlewane ciśnieniowo płyty cynkowe są często oferowane z powłoką proszkową.
Różne rodzaje nóżek poziomujących
Standardowe nóżki poziomujące z regulacją wysokości
Standardowe nóżki poziomujące z regulacją wysokości charakteryzują się szerokim zakresem zastosowań. Zasadniczo można ich używać wszędzie tam, gdzie konieczne jest wypoziomowanie maszyny lub urządzenia. Odpowiednie nóżki poziomujące mogą być indywidualnie konfigurowane w zależności od wymagań dzięki wielu różnym materiałom i wersjom poszczególnych komponentów.
Stopki poziomujące z płytkami antypoślizgowymi
Płytki antypoślizgowe zapobiegają ślizganiu się nóżek poziomujących. Gumowe podkładki są umieszczone między podłogą a płytą lub stopą obrotową, zapobiegając w ten sposób ślizganiu się nóżek poziomujących. Ponadto działają one jak tłumiki drgań i redukują lub pochłaniają lekkie wibracje i ruchy.
Tłumiące drgania nóżki poziomujące
Stopki wyrównujące KIPP są odpowiednie do wyrównywania agregatów i silników. Podczas pracy powodują one wibracje i ruchy, które w dłuższej perspektywie mogą uszkodzić podłogi i fundamenty. Aby temu zapobiec, stosuje się stopy poziomujące z pochłanianiem drgań. Mają one gumową podstawę, która pochłania większość drgań i minimalizuje ich przenoszenie do bezpośredniego otoczenia.
Stopki poziomujące w PROJEKTOWANIU HIGIENICZNYM
W obszarach wrażliwych higienicznie, takich jak przemysł spożywczy, bardzo ważne jest, aby nóżki poziomujące można było łatwo czyścić i dezynfekować. W KIPP znajdziesz nóżki poziomujące w wersji Hygienic DESIGN do tego typu zastosowań. Są to nóżki poziomujące wykonane ze stali nierdzewnej z gumowymi uszczelkami, w których zminimalizowano liczbę wgłębień i krawędzi, w których może gromadzić się brud.
Nóżki poziomujące z obrotową stopką
Stopki poziomujące ze stopką obrotową mogą być stosowane na nierównych lub lekko nachylonych podłogach. Połączenie między płytą a gwintowanym mocowaniem wrzeciona kompensuje niewielkie nierówności. Oznacza to, że cała powierzchnia podstawy płytki zawsze spoczywa na podłodze, zapewniając w ten sposób maksymalną stabilność.
Stopki poziomujące KIPP - zawsze właściwy wybór
Odkryj szeroki wybór różnych nóżek poziomujących w sklepie internetowym KIPP i znajdź idealny typ do swojego zastosowania. Wybierz odpowiednią regulowaną stopkę obrotową spośród wielu różnych stylów. Jeśli pomimo szerokiego asortymentu nie możesz znaleźć idealnej stopki do maszyny, skontaktuj się z nami. Na życzenie możemy opracować indywidualne rozwiązanie specjalne dostosowane do Twojej maszyny lub zastosowania.