3 Wynik

Opis

Materiał
Korpus z polietylenu.
Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Powierzchnia filcowa umożliwia ciche przesuwanie lub przemieszczanie bez powodowania uszkodzeń.

Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.
Zastosowanie
Zaślepki są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłóż, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.
Montaż
Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.

Inni klienci kupili również