Talerzyk – stal lub stal nierdzewna 1.4404.

Podkładka tłumiąca drgania – elastomer PUR (Sylomer V12).

Wersja
Talerzyk pasywowany na niebiesko lub niepowlekane.
Podkładka tłumiąca drgania, przyklejona, antypoślizgowa.
Zakres odporności termicznej od -30 °C do +70 °C.
Wskazówka

Podana w tabeli obciążalność jest wartością zalecaną, której stałe obciążenie statyczne na element tłumiący drgania nie powinno przekroczyć.
To obciążenie statyczne odpowiada dociskowi 0,4N/mm², który pozwala materiałowi uzyskać optymalne właściwości tłumiące drgania. Przy tym uwzględniono, że podczas obciążenia dynamicznego dochodzi do dodatkowego docisku dochodzącego do 0,6 N/mm².
Podkładka tłumiąca drgania pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.

Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta izolacyjna
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również