- Odporne na zabrudzenia
- Wciskane
- Różne siły sprężyny
Opis
Materiał
Tulejka i sprężyna tworzywo sztuczne.
Trzpień dociskowy stal nierdzewna.
Trzpień dociskowy stal nierdzewna.
Wersja
Trzpień dociskowy niepowlekany.
Wskazówka
Dociski boczne służą do pozycjonowania i napinania, przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych w zastosowaniach, w których może powstać większe zabrudzenie.
Na przykład: lakierowanie i obróbka strumieniowo-ścierna.
Obliczenie wymiaru X:
Y > = L1-D1/2, wówczas X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, wówczas X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lekka siła sprężyny = niebieska sprężyna
Standardowa siła sprężyny = czerwona sprężyna
Wzmocniona siła sprężyny = zielona sprężyna
Na przykład: lakierowanie i obróbka strumieniowo-ścierna.
Obliczenie wymiaru X:
Y > = L1-D1/2, wówczas X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, wówczas X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lekka siła sprężyny = niebieska sprężyna
Standardowa siła sprężyny = czerwona sprężyna
Wzmocniona siła sprężyny = zielona sprężyna
Montaż
Tulejka jest wciśnięta w otwór.
Zaleca się zwilżenie tulejki przed montażem.
Zaleca się zwilżenie tulejki przed montażem.
Wskazówka dotycząca planu
1) Narzędzie montażowe
2) Niektóre rozmiary mają inną formę trzpienia
Y = wysokość obrabianego przedmiotu
W = długość obrabianego przedmiotu
X = odległość od osi trzpienia
Z = średnica ograniczająca
2) Niektóre rozmiary mają inną formę trzpienia
Y = wysokość obrabianego przedmiotu
W = długość obrabianego przedmiotu
X = odległość od osi trzpienia
Z = średnica ograniczająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.