3 Wynik

Opis

Materiał
Tulejka i sprężyna tworzywo sztuczne.
Trzpień dociskowy stal, stal nierdzewna lub POM.
Wersja
Trzpień dociskowy (stal) utwardzony dyfuzyjnie i oksydowany.
Trzpień dociskowy (stal nierdzewna) niepowlekana.
Trzpień dociskowy (POM) biały.
Wskazówka
Dociski boczne służą do pozycjonowania i napinania, przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych w zastosowaniach, w których może powstać większe zabrudzenie.
Na przykład: lakierowanie i obróbka strumieniowo-ścierna.

Obliczenie wymiaru X:
Y > = L1-D1/2, wówczas X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, wówczas X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Lekka siła sprężyny = niebieska sprężyna
Standardowa siła sprężyny = czerwona sprężyna
Wzmocniona siła sprężyny = zielona sprężyna
Montaż
Tulejka jest wciśnięta w otwór.
Zaleca się zwilżenie tulejki przed montażem.
Wskazówka dotycząca planu
1) Narzędzie montażowe
2) Niektóre rozmiary mają inną formę trzpienia

Y = wysokość obrabianego przedmiotu
W = długość obrabianego przedmiotu
X = odległość od osi trzpienia
Z = średnica ograniczająca

Inni klienci kupili również